LSRAM40 CR

LSRAM40 CR
LSRAM40 CR

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Verzinkte Stahlschiene & 440C-Welle, Abgelängt, Zur Verwendung mit 40 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Class MM (ISO h6 tolerance) Shaft included
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer verzinkten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Edelstahl 440C (min. HRC 50).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten T1- oder T2-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]23.6 mm
[A]11.8 mm
[A]17.5 mm
[A1] Toleranz± 0.002 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[H]36 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]10.8 thru, 17.25 Dia C-Bore x 15.49 Deep 
Empfohlene SchraubeM10 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht17.5 kg/m
KlasseKlasse MM (h6) 
MaterialVerzinkte Stahlschiene & 440C-Welle 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Material, SupportStahl, Verzinkt 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?